??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1026570000 - ESG X20 10/7 MC NE RT
Lista materiale
Weidmueller 1026570000
Preview
Manufacturer Product ID
1026570000
Manufacturer Type Description
ESG X20 10/7 MC NE RT
Description short
Siglatura dispositivi, innestabile, 7 mm, PA 66, rosso
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4032248751839
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
5.4 mm
height
7 mm
width
10.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD