??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1026570000 - ESG X20 10/7 MC NE RT
Nomenclature
Weidmueller 1026570000
Preview
Manufacturer Product ID
1026570000
Manufacturer Type Description
ESG X20 10/7 MC NE RT
Description short
Repérage d’appareils, Enfichable, 7 mm, PA 66, Rouge
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248751839
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
5.4 mm
height
7 mm
width
10.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés