??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1026570000 - ESG X20 10/7 MC NE RT
Lista de materiales
Weidmueller 1026570000
Preview
Manufacturer Product ID
1026570000
Manufacturer Type Description
ESG X20 10/7 MC NE RT
Description short
Señalización de dispositivos, enchufable, 7 mm, PA 66, rojo
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4032248751839
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
5.4 mm
height
7 mm
width
10.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD