??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1026570000 - ESG X20 10/7 MC NE RT
Kusovník
Weidmueller 1026570000
Preview
Manufacturer Product ID
1026570000
Manufacturer Type Description
ESG X20 10/7 MC NE RT
Description short
Značení zařízení, lze zapojit, 7 mm, PA 66, Červená
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4032248751839
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
5.4 mm
height
7 mm
width
10.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model