??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1026560000 - ESG X20 10/7 MC NE BL
Спецификация
Weidmueller 1026560000
Preview
Manufacturer Product ID
1026560000
Manufacturer Type Description
ESG X20 10/7 MC NE BL
Description short
Маркировка устройств, втычной, 7 mm, PA 66, синий
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248751822
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
5.4 mm
height
7 mm
width
10.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей