??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1026560000 - ESG X20 10/7 MC NE BL
Lista materiale
Weidmueller 1026560000
Preview
Manufacturer Product ID
1026560000
Manufacturer Type Description
ESG X20 10/7 MC NE BL
Description short
Siglatura dispositivi, innestabile, 7 mm, PA 66, blu
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4032248751822
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
5.4 mm
height
7 mm
width
10.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD