??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1026560000 - ESG X20 10/7 MC NE BL
Stückliste
Weidmueller 1026560000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1026560000
Herstellertypbezeichnung
ESG X20 10/7 MC NE BL
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, steckbar, 7 mm, PA 66, blau
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248751822
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
5.4 mm
Höhe
7 mm
Breite
10.4 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen