??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1025320000 - SFC 3/30 MC NE GE
Nomenclature
Weidmueller 1025320000
Preview
Manufacturer Product ID
1025320000
Manufacturer Type Description
SFC 3/30 MC NE GE
Description short
Système de codage des câbles, 3.5 - 7 mm, 12.5 mm, Polyamide 66, jaune
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4032248746378
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
7 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
10 mm
Min. diameter of conductors
4 mm
Min. cable diameter
3.500 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.002 kg
depth
10.387 mm
height
30 mm
width
12 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés