??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1025240000 - SFC 3/12 MC NE RT
Lista materiale
Weidmueller 1025240000
Preview
Manufacturer Product ID
1025240000
Manufacturer Type Description
SFC 3/12 MC NE RT
Description short
Sistema di codifica cavi, 3.5 - 7 mm, 12.5 mm, poliammide 66, rosso
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4032248746309
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
7 mm
label space present
Yes
color
red
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
10 mm
Min. diameter of conductors
4 mm
Min. cable diameter
3.500 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
10.387 mm
height
12 mm
width
12 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD