??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1025240000 - SFC 3/12 MC NE RT
Stückliste
Weidmueller 1025240000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1025240000
Herstellertypbezeichnung
SFC 3/12 MC NE RT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 3.5 - 7 mm, 12.5 mm, Polyamid 66, rot
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248746309
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
7 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
rot
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
10 mm
min. Aderdurchmesser
4 mm
min. Kabeldurchmesser
3.500 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
10.387 mm
Höhe
12 mm
Breite
12 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen