??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1025240000 - SFC 3/12 MC NE RT
Kusovník
Weidmueller 1025240000
Preview
Manufacturer Product ID
1025240000
Manufacturer Type Description
SFC 3/12 MC NE RT
Description short
Systém kódování kabelů, 3.5 - 7 mm, 12.5 mm, Polyamid 66, Červená
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4032248746309
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
7 mm
label space present
Yes
color
red
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
10 mm
Min. diameter of conductors
4 mm
Min. cable diameter
3.500 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
10.387 mm
height
12 mm
width
12 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model