??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1024600000 - WDU 70/95
Stückliste
Weidmueller 1024600000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1024600000
Herstellertypbezeichnung
WDU 70/95
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 95 mm², 1000 V, 232 A, Anzahl Anschlüsse: 2
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4008190105990
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
95 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
120 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
232 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
232 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
7.420 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
95 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0.331 kg
Tiefe
107 mm
Höhe
132 mm
Breite
31 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen