??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1024500000 - WDU 120/150
Stückliste
Weidmueller 1024500000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1024500000
Herstellertypbezeichnung
WDU 120/150
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 120 mm², 1000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse: 2
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4008190164768
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
150 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
150 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
35 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
269 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
269 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
8.610 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
150 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0.509 kg
Tiefe
117 mm
Höhe
132 mm
Breite
36 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen