??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1024200000 - WDU 2.5/TC TYP T
Lista materiałowa
Weidmueller 1024200000
Preview
Manufacturer Product ID
1024200000
Manufacturer Type Description
WDU 2.5/TC TYP T
Description short
Złączka do termoelementów, złącze śrubowe, 2.5, Ciemnobeżowy
Description long
Terminal termopary jest specjalnie skonfigurowany do przekazywania bardzo małego napięcia występującego w obwodzie pomiaru temperatury. Specjalne szyny prądowe zapewniają, że w zacisku przy różnicach temperatur między odcinkiem dodatnim a ujemnym nie mogą powstawać żadne błędne sygnały.
GTIN-Code
4008190026400
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.017 kg
depth
49.726 mm
height
59.7 mm
width
10.2 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD