??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1024200000 - WDU 2.5/TC TYP T
Lista materiale
Weidmueller 1024200000
Preview
Manufacturer Product ID
1024200000
Manufacturer Type Description
WDU 2.5/TC TYP T
Description short
Morsetto per termocoppia, Collegamento a vite, 2.5, Beige scuro
Description long
Il morsetto termocoppia è progettato specificamente per la trasmissione di voltaggi ridottissimi in circuiti di misura della temperatura. Le speciali guide di corrente assicurano che nel morsetto non sorgano segnali errati nel caso di differenze di temperatura.
GTIN-Code
4008190026400
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.017 kg
depth
49.726 mm
height
59.7 mm
width
10.2 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD