??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
102391/A - RACCORD 100 15° F/M
Nomenclature
102391/A
Code
102391/A
Diamètre extérieur
98 mm
Diamètre intérieur
98.35 mm
Angle
15 °
Longueur
127.5 mm
La taille
31 mm
Fil
M4
La taille
94 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés