??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
102391/A - GIUNTO 100 15° F/M
Lista materiale
102391/A
Codice
102391/A
Diametro esterno
98 mm
Diametro interno
98.35 mm
Angolo
15 °
Lunghezza
127.5 mm
Altezza
31 mm
Filetto
M4
Altezza
94 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD