??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
102391/A - COUPLING 100 15° F/M
Bill of material
102391/A
Code
102391/A
Outer diameter
98 mm
Inner diameter
98.35 mm
Angle
15 °
Length
127.5 mm
Height
31 mm
Thread
M4
Height
94 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей