??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10228 - Vis centrale type B
Nomenclature
10228-1012
Référence
10228-1012
Type
B
Largeur de rainure
10 mm
Diamètre
S12 mm
SW
T50 mm
Poids environ
0.0245 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN-Nr. norelem
4059495300238
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés