??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10228-01 - Utensili di montaggio acciaio autofilettanti tipo B per inserti filettati acciaio
Lista materiale
10228-01-808
N. d'ordine
10228-01-808
Filettatura
6.6 mm
Descrizione
10 mm
Lunghezza
64 mm
Peso ca. kg
8 mm
Poids
0.0339 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
73181900
Codice ECLASS
23-11-15-01
EAN-Nr. norelem
4059495510798
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD