??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10228-01 - Narzędzia montażowe stalowe samogwintujące typ B do wkładek gwintowanych stalowych
Lista materiałowa
10228-01-808
Nr zamówienia
10228-01-808
Gwint
6.6 mm
Opis
10 mm
Długość
64 mm
Ciężar ok. kg
8 mm
Ciężar ok.
0.0339 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
73181900
ECLASS-Nr.
23-11-15-01
EAN-Nr. norelem
4059495510798
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD