??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10228-01 - Montážní nářadí, ocelové, samořezné typ B pro závitové vložky, ocelové
Kusovník
10228-01-808
Objednací číslo
10228-01-808
Závit
6.6 mm
Popis
10 mm
Délka
64 mm
Hmotnost cca kg
8 mm
Hmotnost cca
0.0339 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
73181900
ECLASS č.
23-11-15-01
EAN-Nr. norelem
4059495510798
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model