??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
10228-01 - Herramientas de montaje de acero autorroscantes tipo B para insertos roscados de acero
Lista de materiales
10228-01-808
Referencia
10228-01-808
Rosca
6.6 mm
Descripción
10 mm
Longitud
64 mm
Peso aprox. kg
8 mm
Poids
0.0339 kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
73181900
ECLASS-Nr.
23-11-15-01
EAN-Nr. norelem
4059495510798
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD