??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1021800000 - WDU 2.5 F 2X2.8
Stückliste
Weidmueller 1021800000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1021800000
Herstellertypbezeichnung
WDU 2.5 F 2X2.8
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 500 V, 12 A, Anzahl Anschlüsse: 4
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4008190046811
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
12 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
1
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
12 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Flachsteckanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
500 V
Masse
0.007 kg
Tiefe
46.25 mm
Höhe
60 mm
Breite
5.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen