??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1021700000 - WDK 2.5 FF
Stückliste
Weidmueller 1021700000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1021700000
Herstellertypbezeichnung
WDK 2.5 FF
Kurzbeschreibung
Mehrstock-Reihenklemme, Flachsteckanschluss, 1 mm², 400 V, 12 A, Anzahl der Etagen: 2, dunkelbeige
Langbeschreibung
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
GTIN
4008190109547
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
12 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
0
Anzahl der Etagen
2
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
12 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.430 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Flachsteckanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Etagen intern gebrückt
Nein
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
400 V
Masse
0.011 kg
Tiefe
62.25 mm
Höhe
75.277 mm
Breite
5.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen