??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1021500 - UT 4-HESILED 24 (5X20) 820KOHM-EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1021500
Artikelnummer des Herstellers
1021500
Kurzbeschreibung
Sicherungsreihenklemme
Langbeschreibung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,14 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Herstellertypbezeichnung
UT 4-HESILED 24 (5X20) 820KOHM-EX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626513775
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
14
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
Farbe
schwarz
Länge
57.800 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.01793 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
Ausführung des Sicherungshalters
schwenkbar
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20
GTIN
4055626513775
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsreihenklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,14 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Herstellerprodukttyp
UT 4-HESILED 24 (5X20) 820KOHM-EX
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1021500
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369095
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen