??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1021212 - PRC ED-T 3 CUT OUT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1021212
Product number of the Manufacturer
1021212
Description short
Boîtier vide
Description long
Répartiteur d'énergie, Famille d'articles: PRC 35, Boîtier vide, matériau du boîtier: Polycarbonate renforcé aux fibres de verre, coloris: noir, tension assignée: 400 V
Manufacturer Type Description
PRC ED-T 3 CUT OUT
Preview
GTIN-Code
4055626513140
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
12
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
70 °C
degré de protection (IP) monté
IP66/67/69
température ambiante maximale
70 °C
avec raccordement pour le conducteur PE
No
matériau de boîtier
Polycarbonate fiber reinforced
avec écran de raccordement
No
GTIN
4055626513140
Manufacturer product designation
Boîtier vide
Manufacturer product description
Répartiteur d'énergie, Famille d'articles: PRC 35, Boîtier vide, matériau du boîtier: Polycarbonate renforcé aux fibres de verre, coloris: noir, tension assignée: 400 V
Manufacturer product family
PRC 35
Product type
PRC ED-T 3 CUT OUT
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85472000
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés