??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1020900000 - WDU 4/10/BEZ
Stückliste
Weidmueller 1020900000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1020900000
Herstellertypbezeichnung
WDU 4/10/BEZ
Kurzbeschreibung
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, 6.1 mm, dunkelbeige
Langbeschreibung
Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
GTIN
4008190172473
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der Klemmstellen je Pol
2
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
32 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.020 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
transparent
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
800 V
Masse
0.098 kg
Tiefe
46.25 mm
Höhe
60 mm
Breite
61 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen