??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1020580000 - WDU 35 BL
Спецификация
Weidmueller 1020580000
Preview
Manufacturer Product ID
1020580000
Manufacturer Type Description
WDU 35 BL
Description short
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 35 mm², 1000 V, 125 A, Количество соединений: 2
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4008190047160
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
50 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
125 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
125 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
4 W
color
blue
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
35 mm²
Max. line cross section, rigid
16 mm²
Min. line cross section, flexible
2.500 mm²
Min. line cross section, rigid
2.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1000 V
Mass
0.052 kg
depth
62.25 mm
height
60 mm
width
15.9 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей