??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10204 - Zestawy połączeniowe centralne typ I
Lista materiałowa
10204-0800
Nr zamówienia
Typ
I
Szerokość rowka
8 mm
Wersja
°
Odstęp
15 mm
Średnica
12 mm
Średnica
8 mm
Odstęp
28 mm
Odstęp
28 mm
Ciężar ok.
0.0272 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84662080
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD