??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10204 - Connecting sets central Type I
Bill of material
10204-0800
Order No.
Type
I
slot width
8 mm
version
°
distance
15 mm
diameter
12 mm
diameter
8 mm
distance
28 mm
distance
28 mm
Approx. weight
0.0272 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models