You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English (United States)
AGRU 80102169037 Bend 45 PP/PP 160/90 SDR33/17
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PP-PP Simultaneous Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pp_pp_simultaneous_welding/102.prj},{NB=AGRU_80102169037_Bend 45_PP/PP_160/90 SDR33/17 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=80102169037},{M=80102169037},{BILDCODE=102},{WEIGHT=0.740},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR33/17},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Bend 45°},{MATERIAL=PP/PP},{HERSTELLV=injection moulded+assembled},{VERBINDUNG=Simultaneous-welding},{SDR1=33.000},{SDR2=17.000},{S1=4.900},{S2=5.400},{D1=160.000},{D2=90.000},{Z=73.000},{X1=1},{XX=Bend 45},{D=79.000},{B=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
102 - Courbe 45°
Nomenclature
AGRU_80102169037_Bend 45_PP/PP_160/90 SDR33/17
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Numéro de l'article
80102169037
80102169037
Numéro de l'article
80102169037
80102169037
Code d'image
102
Poids
0.740
0.740
kg
Dimension longue
160/90 SDR33/17
160/90 SDR33/17
Dimension courte
160/90
160/90
Description 1
Courbe 45°
Matériel
PP/PP
Processus de fabrication
injection+prémontage
Technologie de connexion
soudage simultané
SDR1
33.000
SDR2
17.000
17.000
S1
4.900
4.900
mm
S2
5.400
5.400
mm
D1
160.000
160.000
mm
D2
90.000
90.000
mm
Z
73.000
73.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성