??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1019122 - SAC-3P-M12MSS/ 8,0-PVC/FSS PE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1019122
Artikelnummer des Herstellers
1019122
Kurzbeschreibung
Powerleitung
Langbeschreibung
Powerleitung, 3-polig, PVC, schwarz, Stecker gerade M12, Kodierung: S, auf Buchse gerade M12, Kodierung: S, Kabellänge: 8 m, für Wechselstrom bis 16 A / 230 V
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P-M12MSS/ 8,0-PVC/FSS PE
Internationale Artikelnummer
4055626504940
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Bemessungsspannung
690 V
Bemessungsstrom
16 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
Polzahl
3
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
S-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Power supply
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
schwarz
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-5 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
90 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
90 °C
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
1.500 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
S-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
8 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4055626504940
Herstellerproduktbezeichnung
Powerleitung
Herstellerproduktbeschreibung
Powerleitung, 3-polig, PVC, schwarz, Stecker gerade M12, Kodierung: S, auf Buchse gerade M12, Kodierung: S, Kabellänge: 8 m, für Wechselstrom bis 16 A / 230 V
Herstellerprodukttyp
SAC-3P-M12MSS/ 8,0-PVC/FSS PE
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft