??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
101768 - ARRESTO MOBILE RULLIERA - P22
Lista materiale
101768
Codice
101768
Lunghezza
42.5 mm
Lunghezza
15 mm
Lunghezza
38 mm
Diametro
4 mm
Lunghezza
9.5 mm
Lunghezza
33 mm
Interasse
22 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD