??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
101767 - ARRESTO FISSO RULLIERA - P22
Lista materiale
101767
Codice
101767
Lunghezza
42 mm
Lunghezza
7 mm
Lunghezza
36 mm
Lunghezza
32.5 mm
Diametro
4 mm
Lunghezza
49 mm
Interasse
22 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD