??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bimba Products
Description
10168 - Swivel tee adaptor, BSP taper
Bill of material
101680418-618
Order number
101680418-618
Tube O/D
mm
Thread
Length
38.5 mm
Length
20.5 mm
Length E
17.0 mm
Thread Length
7.5 mm
Hex size
7 mm
Wrench size KV1
10 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей