??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1016500000 - WPE 1.5/ZZ
Спецификация
Weidmueller 1016500000
Preview
Manufacturer Product ID
1016500000
Manufacturer Type Description
WPE 1.5/ZZ
Description short
Клемма защ. заземления (PE) Винтовое соединение, 1.5 mm², 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, зеленый/желтый
Description long
Клеммная колодка для подключения защитных заземляющих кабелей к монтажной основе (земля). Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4008190170738
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
Number of contact points per level
4
Number of levels
1
color
green-yellow
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
1.500 mm²
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
PEN function possible
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.018 kg
depth
46.5 mm
height
60 mm
width
5.15 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей