??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1016500000 - WPE 1.5/ZZ
Lista materiałowa
Weidmueller 1016500000
Preview
Manufacturer Product ID
1016500000
Manufacturer Type Description
WPE 1.5/ZZ
Description short
Zacisk PE, złącze śrubowe, 1.5 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1, zielony / żółty
Description long
Blok zaciskowy służący podłączeniu przewodów uziemienia do podstawy montażowej (ziemi). Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN-Code
4008190170738
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
Number of contact points per level
4
Number of levels
1
color
green-yellow
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
1.500 mm²
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
PEN function possible
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.018 kg
depth
46.5 mm
height
60 mm
width
5.15 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD