??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1016100000 - VG 21 HQ MS68 11.5-15.5
Stückliste
Weidmueller 1016100000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1016100000
Herstellertypbezeichnung
VG 21 HQ MS68 11.5-15.5
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Kunststoff) Zubehör, PG 21, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4032248725564
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP68
Anschlussgewinde
PG21
Werkstoff
Messing vernickelt
Farbe
grau
Masse
0.037 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen