??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10161 - Profili in alluminio 40x40 per guide a rulli tipo B
Lista materiale
10161-104040X1000
N. d'ordine
10161-104040X1000
Larghezza cava
10 mm
Superficie profilata
40X40 mm
Larghezza
40 mm
Altezza
40 mm
Lunghezza
1000 mm
Ix
5,89 cm4
Iy
10,31 cm4
Wx
2,31 cm³
Wy
5,16 cm³
Superficie profilata
5,05 cm²
Peso ca.
1.3600 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
76042100
EAN-Nr. norelem
4059495466521
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD