??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10161 - profile aluminiowe 40x40 do szyn rolkowych typu B
Lista materiałowa
10161-104040X1000
Nr zamówienia
10161-104040X1000
Szerokość rowka
10 mm
Powierzchnia profilu
40X40 mm
Szerokość
40 mm
Wysokość
40 mm
Długość
1000 mm
Ix
5,89 cm4
Iy
10,31 cm4
Wx
2,31 cm³
Wy
5,16 cm³
Powierzchnia profilu
5,05 cm²
Ciężar ok.
1.3600 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
76042100
EAN-Nr. norelem
4059495466521
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD