??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10161 - Profilés aluminium 40 x 40 pour rails à rouleaux type B
Nomenclature
10161-104040X1000
Référence
10161-104040X1000
Largeur de rainure
10 mm
Profile surface
40X40 mm
Largeur
40 mm
Hauteur
40 mm
Longueur
1000 mm
Ix
5,89 cm4
Iy
10,31 cm4
Wx
2,31 cm³
Wy
5,16 cm³
Profile surface
5,05 cm²
Poids environ
1.3600 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
76042100
EAN-Nr. norelem
4059495466521
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés