??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10161 - Hliníkové profily 40x40 pro válečkové lišty typ B
Kusovník
10161-104040X1000
Objednací číslo
10161-104040X1000
Šířka drážky
10 mm
Profilová plocha
40X40 mm
Šířka
40 mm
Výška
40 mm
Délka
1000 mm
Ix
5,89 cm4
Iy
10,31 cm4
Wx
2,31 cm³
Wy
5,16 cm³
Profilová plocha
5,05 cm²
Hmotnost cca
1.3600 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
76042100
EAN-Nr. norelem
4059495466521
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model