??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10161 - Aluminium profiles 40x40 for roller rails, Type B
Bill of material
10161-104040X1000
Order No.
10161-104040X1000
slot width
10 mm
Profile surface
40X40 mm
width
40 mm
Height
40 mm
Length
1000 mm
Ix
5,89 cm4
Iy
10,31 cm4
Wx
2,31 cm³
Wy
5,16 cm³
Profile surface
5,05 cm²
Approx. weight
1.3600 kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
76042100
EAN-Nr. norelem
4059495466521
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей