??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1016000000 - WDT 1.5/3 DB/GE
Stückliste
Weidmueller 1016000000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1016000000
Herstellertypbezeichnung
WDT 1.5/3 DB/GE
Kurzbeschreibung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 1.5 mm², 250 V, 10 A, schwenkbar, Quertrennung: ohne, integrierte Prüfbuchse: Ja, TS 32, TS 35, dunkelbeige
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
GTIN
4008190072636
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung der Quertrennung
ohne
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
10 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
2
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
10 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.560 W
Farbe
beige
Ausführung der Längstrennung
schwenkbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Etagen intern gebrückt
Ja
integrierte Prüfbuchse vorhanden
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
G-Schiene G32
Bemessungsspannung
250 V
Masse
0.032 kg
Tiefe
65.999 mm
Höhe
112.04 mm
Breite
6.4 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen