??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10160 - Hliníkové profily 45x90 typ B
Objednací číslo
Délka
mm
Enter value for L
Délka
mm
cm
inch
ft
Šířka drážky
10 mm
Profil
45x90 mm
Ix
124,05 cm4
Iy
32,25 cm4
Wx
27,57 cm³
Wy
14,33 cm³
Profilová plocha
15,24 cm²
F2
12000 N
Hmotnost cca
4.120 kg
Technická upozornění
Info
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model