??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
10160 - Aluminiumprofile 45x60 Typ B
Bestellnummer
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Nutbreite
10 mm
Profil
45x60 mm
Ix
37,55 cm4
Iy
22,66 cm4
Wx
12,52 cm³
Wy
10,07 cm³
Profilfläche
11,14 cm²
F1 max. N
12000 N
Gewicht ca.
3.010 kg
Technische Hinweise
Info
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen