??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
10157 - Aluminiumprofile 90x90 leicht Typ B
Stückliste
10157-109090X1000
Bestellnummer
10157-109090X1000
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Nutbreite
10 mm
Profil
90x90 mm
Ix
210,5 cm4
Iy
210,5 cm4
Wx
46,78 cm³
Wy
46,78 cm³
Profilfläche
23,46 cm²
F1 max. N
12000 N
Gewicht ca.
6.340 kg
Technische Hinweise
Info
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen