??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1014680000 - THM MT30X 30/52 SI
Nomenclature
Weidmueller 1014680000
Preview
Manufacturer Product ID
1014680000
Manufacturer Type Description
THM MT30X 30/52 SI
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, sans halogène, 30 mm, Polyester, argent
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248723362
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.560 kg
depth
0.05 mm
height
30 mm
width
52 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés