??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1014680000 - THM MT30X 30/52 SI
Stückliste
Weidmueller 1014680000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1014680000
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 30/52 SI
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30 mm, Polyester, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248723362
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.560 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
30 mm
Breite
52 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen